COVERS ДЛЯ TWO TIER КЛЕММАS КЛЕММА РАЗМЕР 2,5 MM2 ШИРИНА 5,2 MM COLOUR GREY
Заказной Номер (Артикл) |
8WH9000-4SE00 |
Описание Продукта |
COVERS ДЛЯ TWO TIER КЛЕММАS КЛЕММА РАЗМЕР 2,5 MM2 ШИРИНА 5,2 MM COLOUR GREY
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1BT |
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
7 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,003 Кг (/ 100 шт.) |
Размеры Упаковки |
40,00 x 68,00 x 2,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
100 шт. |
Количество в упакове |
1 |
Минимальное Количество заказа |
50 |
EAN |
4001869416212 |
EAN/UPC |
754554970912 |
Товарный код |
85389099 |
Каталог ID |
LV10.2 |
Группа Продукта |
5558 |
Код группы |
P310 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.08.09 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|