****spare part**** SIMOTICS A permanent-magnet-excited synchronous motor customer style for ECO-RTG (Cranes) 650 V DC/S2 60min: 125 kW/ 200 A/4,400 rpm maximum speed: 4,400 rpm insulating material class H/ protection class IP65/9K feather key / design IM B5 pole wheel position encoder / winding compound K23: primer T01: horizontal end shield T21: water connection 2x straight direction BS X09: painted anthracite EP painting
Комментарий
Замена:Product with Pt1000 1FV5???-???4?-????
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
1FV5138-3EM21-2AJ1-Z K23+T01+T21+X09 |
Описание Продукта |
****spare part**** SIMOTICS A permanent-magnet-excited synchronous motor customer style for ECO-RTG (Cranes) 650 V DC/S2 60min: 125 kW/ 200 A/4,400 rpm maximum speed: 4,400 rpm insulating material class H/ protection class IP65/9K feather key / design IM B5 pole wheel position encoder / winding compound K23: primer T01: horizontal end shield T21: water connection 2x straight direction BS X09: painted anthracite EP painting
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM410:Поддержка продукта завершена |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт больше не поставляется с: 01.10.21 |
Комментарий |
Замена:Product with Pt1000 1FV5???-???4?-????
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
7A6 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
------71 |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
100 День |
Вес Нетто (Кг) |
115,000 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85015381 |
Каталог ID |
PM21 |
Группа Продукта |
4R33 |
Код группы |
R2S3 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 30.01.19 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|