Компактный синхронный двигатель SIMOTICS M 1500RPM, 29,7KW,189NM, 57A, 384V 1750RPM,34,1KW,186NM, 56A, 415V 2000RPM,37,9KW,181NM, 56A, 449V WATER COOLING DEGREE OF PROTECTION IP65
Заказной Номер (Артикл) |
1PH8135-2.F2.-...2 |
Описание Продукта |
Компактный синхронный двигатель SIMOTICS M 1500RPM, 29,7KW,189NM, 57A, 384V 1750RPM,34,1KW,186NM, 56A, 415V 2000RPM,37,9KW,181NM, 56A, 449V WATER COOLING DEGREE OF PROTECTION IP65
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
761 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
------71 |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
40 День |
Вес Нетто (Кг) |
138,000 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85015290 |
Каталог ID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Группа Продукта |
5690 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 05.11.18 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|