SIMOTICS M КОМПАКТНЫЙ СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1500ОБ\МИН,29,7КВТ, 189НМ, 57A, 384В 1750ОБ\МИН, 34,1КВТ, 186НМ, 56A, 415В 2000ОБ\МИН, 37,9КВТ,181НМ, 56A, 449В, ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ,КЛАСС ЗАЩИТЫ IP65
Заказной Номер (Артикл) |
1PH8135-4.F2.-...1 |
Описание Продукта |
SIMOTICS M КОМПАКТНЫЙ СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1500ОБ\МИН,29,7КВТ, 189НМ, 57A, 384В 1750ОБ\МИН, 34,1КВТ, 186НМ, 56A, 415В 2000ОБ\МИН, 37,9КВТ,181НМ, 56A, 449В, ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ,КЛАСС ЗАЩИТЫ IP65
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
761 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
------71 |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
40 День |
Вес Нетто (Кг) |
138,000 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85015290 |
Каталог ID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Группа Продукта |
5690 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 05.11.18 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|