SIMOTICS M Компактный асинхронный двигатель 1750rpm, 179kW, 977Nm, 330 A, 395V forced ventilation Direction of air flow NDE-->DE Degree of protection IP55 Without encoder; with temperature sensor KTY 84-130; Design IM V15 with flange A550 G50: Measuring nipple for SPM With M8 threaded adapter K24: Primer coat (red brown) K40: regreasing system DE and NDE Q35: Food-safe bearing grease H1 Y84: Customer ID number on the rating plate Customer-specific motor SMR-49-2014
Комментарий
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
ОШИБКА!!! Пожалуйста, введите описание каждой опции Y на Английском Языке (Обязательно: перейдите в карточку продукта в каталоге, нажмите "Конфигурировать продукт". в Каталоге более точный конфигуратор!).
Заказной Номер (Артикл) |
1PH8228-1AF15-2BC1-Z G50+K24+K40+Q35+Y84 |
Описание Продукта |
SIMOTICS M Компактный асинхронный двигатель 1750rpm, 179kW, 977Nm, 330 A, 395V forced ventilation Direction of air flow NDE-->DE Degree of protection IP55 Without encoder; with temperature sensor KTY 84-130; Design IM V15 with flange A550 G50: Measuring nipple for SPM With M8 threaded adapter K24: Primer coat (red brown) K40: regreasing system DE and NDE Q35: Food-safe bearing grease H1 Y84: Customer ID number on the rating plate Customer-specific motor SMR-49-2014
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM410:Поддержка продукта завершена |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт больше не поставляется с: 01.10.20 |
Комментарий |
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
ОШИБКА!!! Пожалуйста, введите описание каждой опции Y на Английском Языке (Обязательно: перейдите в карточку продукта в каталоге, нажмите "Конфигурировать продукт". в Каталоге более точный конфигуратор!).
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
7A6 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
по запросу |
Вес Нетто (Кг) |
870,000 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85015381 |
Каталог ID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Группа Продукта |
5688 |
Код группы |
R2S3 |
Страна происхождения |
Чехия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 05.11.18 |
Класс продукта |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|