дистанционная защита 7SA63 панель управления: подсвеченный большой дисплей для упр-я присоед.,кнопки управл., переключатели с ключом, функциональные клавиши, числовая панель управления, интерфейс ПК отключение 3-фазное пуск I>, пуск U</I>/ пуск Z<(полигон),U</I>/Phi АПВ, УРОВ, защита по напряжению, защита от ЗЗ/направленная для сист. с глухозаземл. нейтр. обнаруж-е поврежд. на землю для сист. с рез.-заз./изол. нейтр. защита от перегрузки
Комментарий
Замена:SIP 5 distance protection 7SA86 (3-pole trip), 7SA87 (1-/3-pole trip)
Заказной Номер (Артикл) |
7SA632.-.....-3DM6 |
Описание Продукта |
дистанционная защита 7SA63 панель управления: подсвеченный большой дисплей для упр-я присоед.,кнопки управл., переключатели с ключом, функциональные клавиши, числовая панель управления, интерфейс ПК отключение 3-фазное пуск I>, пуск U</I>/ пуск Z<(полигон),U</I>/Phi АПВ, УРОВ, защита по напряжению, защита от ЗЗ/направленная для сист. с глухозаземл. нейтр. обнаруж-е поврежд. на землю для сист. с рез.-заз./изол. нейтр. защита от перегрузки
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM400:Анонс о снятии с производства. |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снимается с производства с: 30.09.22 |
Комментарий |
Замена:SIP 5 distance protection 7SA86 (3-pole trip), 7SA87 (1-/3-pole trip)
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
R40 / B17 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
30 День |
Вес Нетто (Кг) |
10,000 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85363010 |
Каталог ID |
SIP4.3 |
Группа Продукта |
1305 |
Код группы |
U321 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 12.03.07 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|