дифференциальная защита линии корпус 1/6 19", 4 x I, 7 ДВх, 8 ДВых (2 П) 1 конт. исправн., опт. защитный интерф. д.одно-(24 км) и много- мод.волокна(4 км),штек.LC дупл. измерительные входы: Iф = 1 А/5 А, Iземл = 1 А/5 А номин. вспомог. напряжение: 60–250 В DC,115 В AC, 230 В AC корп.д.утоп.монт., винт. клеммы регион: мир, МЭК/ANSI английский язык (изменяемый) передняя мембрана стандарт системный интерфейс порт B (нижн. стор. устройства, перед) Modbus, электрич. RS485 измерение: осциллограф, функции: базовое исполнение
Заказной Номер (Артикл) |
7SD8021-5EB90-1FA0 L0D |
Описание Продукта |
дифференциальная защита линии корпус 1/6 19", 4 x I, 7 ДВх, 8 ДВых (2 П) 1 конт. исправн., опт. защитный интерф. д.одно-(24 км) и много- мод.волокна(4 км),штек.LC дупл. измерительные входы: Iф = 1 А/5 А, Iземл = 1 А/5 А номин. вспомог. напряжение: 60–250 В DC,115 В AC, 230 В AC корп.д.утоп.монт., винт. клеммы регион: мир, МЭК/ANSI английский язык (изменяемый) передняя мембрана стандарт системный интерфейс порт B (нижн. стор. устройства, перед) Modbus, электрич. RS485 измерение: осциллограф, функции: базовое исполнение
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
R73 / B18 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
30 День |
Вес Нетто (Кг) |
4,000 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4025515638438 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85363010 |
Каталог ID |
SIPROTEC |
Группа Продукта |
1318 |
Код группы |
U321 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 30.08.10 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|