16.04.24 9:05:47
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7SJ6405-5EB91-1FA0 L0A
Нет изображения
цифровая МТЗ корпус 1/3 19", 7 ДВх, 5 ДВых, 1 контакт исправности трансформатор фазного тока 5 А вспомогательное напряжение: 110–250 В DC, 115–230 В AC порог дискретного входа 88 В DC корп.д.утопл.монт., винт.клеммы (прям. подкл./кабел. наконечн.) английский язык, 50/60 Гц, кривые МЭК/ANSI, регион: мир, (язык можно изменить) системный интерфейс задняя сторона устр-ва, порт B ведом. Profibus DP, RS485 задн. сторона устройства порт C интерфейс DIGSI 4/модем,RS232 измерение: осциллограф функции: базовое исполнение без АПВ, без функции ОМП
Комментарий
Замена:SIP 5 O/C Protection 7SJ85, 7SJ82, 7SX800
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7SJ6405-5EB91-1FA0 L0A
Описание Продукта цифровая МТЗ корпус 1/3 19", 7 ДВх, 5 ДВых, 1 контакт исправности трансформатор фазного тока 5 А вспомогательное напряжение: 110–250 В DC, 115–230 В AC порог дискретного входа 88 В DC корп.д.утопл.монт., винт.клеммы (прям. подкл./кабел. наконечн.) английский язык, 50/60 Гц, кривые МЭК/ANSI, регион: мир, (язык можно изменить) системный интерфейс задняя сторона устр-ва, порт B ведом. Profibus DP, RS485 задн. сторона устройства порт C интерфейс DIGSI 4/модем,RS232 измерение: осциллограф функции: базовое исполнение без АПВ, без функции ОМП
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM400:Анонс о снятии с производства.
PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 30.09.22
Комментарий
Замена:SIP 5 O/C Protection 7SJ85, 7SJ82, 7SX800
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа R38 / B18
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 30 День
Вес Нетто (Кг) 5,600 Кг
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85363010
Каталог ID SIPROTEC
Группа Продукта 1315
Код группы U321
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 26.05.09
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;