цифровая многофункцион. защита корпус 1/3 19", 4 x U, 4 x I, 22 ДВх, 10 ДВых, 1 к. исправн. измерительные входы: Iф = 1 А, Iн= 1 А (мин.=0,05 А) вспомогательное напряжение: 110–250 В DC, 115–230 В AC порог дискретного входа 69 В DC корп.д.утопл.монт., пруж.клеммы (прямое подключение) английский, 50/60 Гц сист. интерфейс: Modbus, RS485 сервисный интерфейс: DIGSI 4/модем/блок RTD, электрич. RS485 измерение: осциллограф функции: базовое исполнение без АПВ без функции ОМП без синхронизации
Заказной Номер (Артикл) |
7SJ6621-5EB92-1FA0 L0D |
Описание Продукта |
цифровая многофункцион. защита корпус 1/3 19", 4 x U, 4 x I, 22 ДВх, 10 ДВых, 1 к. исправн. измерительные входы: Iф = 1 А, Iн= 1 А (мин.=0,05 А) вспомогательное напряжение: 110–250 В DC, 115–230 В AC порог дискретного входа 69 В DC корп.д.утопл.монт., пруж.клеммы (прямое подключение) английский, 50/60 Гц сист. интерфейс: Modbus, RS485 сервисный интерфейс: DIGSI 4/модем/блок RTD, электрич. RS485 измерение: осциллограф функции: базовое исполнение без АПВ без функции ОМП без синхронизации
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
R39 / B18 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
20 День |
Вес Нетто (Кг) |
5,100 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85363010 |
Каталог ID |
SIPROTEC |
Группа Продукта |
1319 |
Код группы |
U321 |
Страна происхождения |
Индия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 25.04.14 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|