GBB166.1E - Приводы воздушных заслонок поворотного типа 24 В / DC 0...10 В, 25 Нм, 150 с, 2 переключателя
Заказной Номер (Артикл) |
GBB166.1E | BPZ:GBB166.1E |
Описание Продукта |
GBB166.1E - Приводы воздушных заслонок поворотного типа 24 В / DC 0...10 В, 25 Нм, 150 с, 2 переключателя
|
Вид продуктов |
Обзор заказных данных |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа |
|
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
AL : N / ECCN : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
2,355 Кг |
Размеры Упаковки |
10,50 x 33,70 x 10,50 |
Единица Измерения Упаковки |
CMT |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
7612914003034 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85011010 |
Каталог ID |
BT_Catalog |
Группа Продукта |
QBD2 |
Код группы |
H5CD |
Страна происхождения |
Швейцария |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 18.08.09 |
Класс продукта |
Не доступный |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
|
Не доступный |
|
|
|