15.08.22 21:51:22
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
Свернуть
GCA164.1E | BPZ:GCA164.1E
Product
GCA164.1E - Привод воздушной заслонки поворотного типа AC/DC 24 В / DC 0...35 В настраиваемый, 18 Нм, пружинный возврат 90/15 с, 2 переключателя, потенциометр
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Продукт
Заказной Номер (Артикл) GCA164.1E | BPZ:GCA164.1E
Описание Продукта GCA164.1E - Привод воздушной заслонки поворотного типа AC/DC 24 В / DC 0...35 В настраиваемый, 18 Нм, пружинный возврат 90/15 с, 2 переключателя, потенциометр
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 2,549 Кг
Размеры Упаковки 11,90 x 34,10 x 10,80
Единица Измерения Упаковки CMT
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 7612914003195
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85011099
Каталог ID BT_Catalog
Группа Продукта QBD3
Код группы H5CD
Страна происхождения Швейцария
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 30.04.08
Класс продукта Не доступный
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
  Не доступный
|