24.01.22 13:02:27
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
GLB161.2E | BPZ:GLB161.2E
Product
GLB161.2E - Привод заслонки AC 24 В / DC 0...10 В, линейный привод 250 Н, 150 с
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Продукт
Заказной Номер (Артикл) GLB161.2E | BPZ:GLB161.2E
Описание Продукта GLB161.2E - Привод заслонки AC 24 В / DC 0...10 В, линейный привод 250 Н, 150 с
Вид продуктов GLB..2E - Линейные приводы воздушных заслонок 250 Н, без пружинного возврата
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,632 Кг
Размеры Упаковки 10,10 x 18,30 x 7,10
Единица Измерения Упаковки CMT
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 7612914003645
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85011010900
Каталог ID BT_Catalog
Группа Продукта QBD2
Код группы H5CD
Страна происхождения Швейцария
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 30.04.08
Класс продукта Не доступный
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
  Не доступный
|