19.01.22 1:01:03
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
GMA161.1E | BPZ:GMA161.1E
Product
GMA161.1E - Привод воздушной заслонки поворотного типа AC/DC 24 В / DC 0...10 В, 7 Нм с пружинным возвратом 90/15 с
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Продукт
Заказной Номер (Артикл) GMA161.1E | BPZ:GMA161.1E
Описание Продукта GMA161.1E - Привод воздушной заслонки поворотного типа AC/DC 24 В / DC 0...10 В, 7 Нм с пружинным возвратом 90/15 с
Вид продуктов GMA..1E - Привод воздушной заслонки поворотного типа 7 Нм, с пружинным возвратом
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 1,296 Кг
Размеры Упаковки 10,60 x 26,10 x 9,80
Единица Измерения Упаковки CMT
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 7612914004093
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 850110
Каталог ID BT_Catalog
Группа Продукта QBD3
Код группы H5CD
Страна происхождения Швейцария
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 30.04.08
Класс продукта Не доступный
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
  Не доступный
|