15.08.22 22:18:24
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
Свернуть
GNP191.1E | BPZ:GNP191.1E
Product
GNP191.1E - Роторный привод воздушной заслонки, AC/DC 24 В, DC 0(2)...10 В/ 0(4)...20 мА, 6 Нм, с электронной функцией защиты от отказов
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Продукт
Заказной Номер (Артикл) GNP191.1E | BPZ:GNP191.1E
Описание Продукта GNP191.1E - Роторный привод воздушной заслонки, AC/DC 24 В, DC 0(2)...10 В/ 0(4)...20 мА, 6 Нм, с электронной функцией защиты от отказов
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 90 День
Вес Нетто (Кг) 1,282 Кг
Размеры Упаковки 10,60 x 25,70 x 9,40
Единица Измерения Упаковки CMT
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 7612914074843
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85011099
Каталог ID BT_Catalog
Группа Продукта QBD3
Код группы H5CD
Страна происхождения Швейцария
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 11.02.10
Класс продукта Не доступный
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
  Не доступный
|