15.08.22 22:46:12
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
Свернуть
LDU11.323A17 | BPZ:LDU11.323A17
Product
LDU11.323A17 - Устройство проверки герметичности газового клапана, t3 = 2,5 с, t4 = 2,5 с, AC100 ... 110 В
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Продукт
Заказной Номер (Артикл) LDU11.323A17 | BPZ:LDU11.323A17
Описание Продукта LDU11.323A17 - Устройство проверки герметичности газового клапана, t3 = 2,5 с, t4 = 2,5 с, AC100 ... 110 В
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,892 Кг
Размеры Упаковки 10,00 x 20,00 x 15,00
Единица Измерения Упаковки CMT
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 90262020
Каталог ID BT_Catalog
Группа Продукта QBA7
Код группы H5GA
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 13.11.19
Класс продукта Не доступный
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Нет
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
  Не доступный
|