20.05.22 13:09:59
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
SKD62U | BPZ:SKD62U
Product
SKD62U - Электрогидравлический привод, 1000 Н, 20мм, AC 24 В, DC 0..10 В 4...20 мА, возвратная пружина UL
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Продукт
Заказной Номер (Артикл) SKD62U | BPZ:SKD62U
Описание Продукта SKD62U - Электрогидравлический привод, 1000 Н, 20мм, AC 24 В, DC 0..10 В 4...20 мА, возвратная пружина UL
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 4,270 Кг
Размеры Упаковки 21,00 x 33,50 x 17,70
Единица Измерения Упаковки CMT
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4034106331566
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 84122180
Каталог ID BT_Catalog
Группа Продукта QBC1
Код группы H5CC
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 24.04.15
Класс продукта Не доступный
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Kieselsäure, Bleisalz

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
  Не доступный
|