06.06.2020 1:41:15
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
SQL36E110 | BPZ:SQL36E110
Product
SQL36E110 - Электромоторный привод 400 Nm, 90°, AC 230 В, 3-точечный
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Продукт
Заказной Номер (Артикл) SQL36E110 | BPZ:SQL36E110
Описание Продукта SQL36E110 - Электромоторный привод 400 Nm, 90°, AC 230 В, 3-точечный
Вид продуктов SQL36.. - Электромоторные приводы 40...1200 Nm для клапанов баттерфляй
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 15,22 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 27,00 x 39,00 x 26,50
Единица Измерения Упаковки CMT
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 7612914026774
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85012000900
Каталог ID BT_Catalog
Группа Продукта QBC6
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.01.2006
Класс продукта Не доступный
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
  Не доступный
|