Автоматический выключатель HGB HGB3K110B Certification acc. UL489 3 Pole; Rated current lN=110A max. voltage 600Y/347V AC NEMA rating 35kA @ 480V NEMA rating 22kA @ 600Y/347V load lugs included
Заказной Номер (Артикл) |
US2:HGB3K110B |
Описание Продукта |
Автоматический выключатель HGB HGB3K110B Certification acc. UL489 3 Pole; Rated current lN=110A max. voltage 600Y/347V AC NEMA rating 35kA @ 480V NEMA rating 22kA @ 600Y/347V load lugs included
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1CD |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
60 День |
Вес Нетто (Кг) |
1,250 Кг |
Размеры Упаковки |
7,52 x 7,29 x 12,67 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
804766340000 |
Товарный код |
85362090 |
Каталог ID |
LV10 |
Группа Продукта |
5362 |
Код группы |
P360 |
Страна происхождения |
Мексика |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 14.03.17 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|