11.08.22 2:25:57
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
Свернуть
DXR2.E09T-101A | S55376-C111
Product
DXR2.E09T-101A - Компактный комнатный контроллер, BACnet/IP, 230 V, плоский корпус, 1 DI, 2 UI, 1 реле, 1 AO, 4 тиристорных выхода
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Продукт
Заказной Номер (Артикл) DXR2.E09T-101A | S55376-C111
Описание Продукта DXR2.E09T-101A - Компактный комнатный контроллер, BACnet/IP, 230 V, плоский корпус, 1 DI, 2 UI, 1 реле, 1 AO, 4 тиристорных выхода
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : 5A992
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,333 Кг
Размеры Упаковки 11,80 x 17,20 x 5,60
Единица Измерения Упаковки CMT
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 7612914098634
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85371091
Каталог ID BT_Catalog
Группа Продукта QBO1
Код группы H5EO
Страна происхождения Швейцария
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 17.05.17
Класс продукта Не доступный
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dien (“Dechloran Plus”TM) [deckt alle individuellen anti- und syn-Isomere oder Kombinationen daraus ab]

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
  Не доступный
|