22.01.22 22:04:15
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
DXR2.M09-101A | S55376-C116
Product
DXR2.M09-101A - Компактный комнатный контроллер, BACnet/MSTP, 230 V, плоский корпус, 1 DI, 2 UI, 3 реле, 3 AO
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Продукт
Заказной Номер (Артикл) DXR2.M09-101A | S55376-C116
Описание Продукта DXR2.M09-101A - Компактный комнатный контроллер, BACnet/MSTP, 230 V, плоский корпус, 1 DI, 2 UI, 3 реле, 3 AO
Вид продуктов DXR2.M09-101A - Компактный комнатный контроллер, BACnet/MSTP, 230 V, плоский корпус, 1 DI, 2 UI, 3 реле, 3 AO
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : 5A992
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,346 Кг
Размеры Упаковки 11,80 x 16,60 x 5,30
Единица Измерения Упаковки CMT
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 7612914098689
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85371091990
Каталог ID BT_Catalog
Группа Продукта QBO1
Код группы H5EO
Страна происхождения Швейцария
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 17.05.17
Класс продукта Не доступный
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Kieselsäure, Bleisalz

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
  Не доступный
|