DXR2.M09T-101A - Компактный контроллер, BACnet/MSTP, 230 V, плоский корпус, 1 DI, 2 UI, 1 реле, 1 AO, 4 тиристорный выход
Заказной Номер (Артикл) |
DXR2.M09T-101A | S55376-C117 |
Описание Продукта |
DXR2.M09T-101A - Компактный контроллер, BACnet/MSTP, 230 V, плоский корпус, 1 DI, 2 UI, 1 реле, 1 AO, 4 тиристорный выход
|
Вид продуктов |
Обзор заказных данных |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа |
|
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,337 Кг |
Размеры Упаковки |
11,80 x 17,10 x 5,30 |
Единица Измерения Упаковки |
CMT |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
7612914098696 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85371091 |
Каталог ID |
BT_Catalog |
Группа Продукта |
QBO1 |
Код группы |
H5EO |
Страна происхождения |
Швейцария |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 17.05.17 |
Класс продукта |
Не доступный |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,... > 0, 1 % (w / w)
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dien (“Dechloran Plus”TM)
[deckt alle individuellen anti- und syn-Isomere oder Kombinationen daraus ab]
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
|
Не доступный |
|
|
|