7SL86 дифф./дистанц. защита 3ф, защита двухконцевой линии 1/2 x 19"утоп., 35 ДВх, 33 ДВых модули: IO202, PS201,IO231 16 СИД; большой дисплей встроенная панель управления дизайн лицевой панели: стандарт вспомогательное напряжение: 60–250 В DC, 100–230 В AC встроенный порт Ethernet J: для DIGSI 5 положение сменного модуля E: USART-AG-1LDFO: 1 опт. послед. 60 км, 1300 нм, дупл.штекер LC положение сменного модуля F: ETH-BB-2FO: 2 x оптич. Ethernet 100 Мбит/с, 1300 нм, вилка LC дуплекс функцион. единицы: базов. + 225
Заказной Номер (Артикл) |
P1C316813 |
Описание Продукта |
7SL86 дифф./дистанц. защита 3ф, защита двухконцевой линии 1/2 x 19"утоп., 35 ДВх, 33 ДВых модули: IO202, PS201,IO231 16 СИД; большой дисплей встроенная панель управления дизайн лицевой панели: стандарт вспомогательное напряжение: 60–250 В DC, 100–230 В AC встроенный порт Ethernet J: для DIGSI 5 положение сменного модуля E: USART-AG-1LDFO: 1 опт. послед. 60 км, 1300 нм, дупл.штекер LC положение сменного модуля F: ETH-BB-2FO: 2 x оптич. Ethernet 100 Мбит/с, 1300 нм, вилка LC дуплекс функцион. единицы: базов. + 225
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
R12 / B02 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
20 День |
Вес Нетто (Кг) |
8,720 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85363010 |
Каталог ID |
SIPROTEC |
Группа Продукта |
1012 |
Код группы |
U321 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 07.11.14 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|