7UT82 защита 2-обмоточ. трансф. со стандартным вариантом 1/3 x 19"утоп., 7 ДВх, 7 ДВых модули: IO103, PS101 количество СИД: 16 встроенная панель управления без ключа управления маленький дисплей дизайн лицевой панели: стандарт вспомогательное напряжение: 110–250 В DC, 100–230 В AC шифрование: стандарт встроенный порт Ethernet J: для DIGSI 5 положение сменного модуля E: ETH-BA-2EL, 2 электр. Ethernet, RJ45, подходит для DIGSI, МЭК 61850, DNP и т. д. функцион. единицы: базов. + 30
Комментарий
Замена:Can be downgraded as far as V8.83. Order older version with SIP5 configurator.
Заказной Номер (Артикл) |
P1F37004 |
Описание Продукта |
7UT82 защита 2-обмоточ. трансф. со стандартным вариантом 1/3 x 19"утоп., 7 ДВх, 7 ДВых модули: IO103, PS101 количество СИД: 16 встроенная панель управления без ключа управления маленький дисплей дизайн лицевой панели: стандарт вспомогательное напряжение: 110–250 В DC, 100–230 В AC шифрование: стандарт встроенный порт Ethernet J: для DIGSI 5 положение сменного модуля E: ETH-BA-2EL, 2 электр. Ethernet, RJ45, подходит для DIGSI, МЭК 61850, DNP и т. д. функцион. единицы: базов. + 30
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Комментарий |
Замена:Can be downgraded as far as V8.83. Order older version with SIP5 configurator.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
R18 / B01 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
20 День |
Вес Нетто (Кг) |
2,323 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85363010 |
Каталог ID |
SIPROTEC |
Группа Продукта |
1018 |
Код группы |
U321 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 03.07.14 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|