7SJ82 МТЗ со стандартным вариантом 1/3 x 19"утоп., 11 ДВх, 9 ДВых модули: IO102, PS101 количество СИД: 16 встроенная панель управления без ключа управления большой дисплей дизайн лицевой панели: стандарт вспом. напряжение: 24–48 В DC шифрование: стандарт встроенный порт Ethernet J: для DIGSI 5 положение сменного модуля E: не установлено положение сменного модуля F: не установлено, функцион. единицы: базов.
Комментарий
Замена:Can be downgraded as far as V8.83. Order older version with SIP5 configurator.
Заказной Номер (Артикл) |
P1J155346 |
Описание Продукта |
7SJ82 МТЗ со стандартным вариантом 1/3 x 19"утоп., 11 ДВх, 9 ДВых модули: IO102, PS101 количество СИД: 16 встроенная панель управления без ключа управления большой дисплей дизайн лицевой панели: стандарт вспом. напряжение: 24–48 В DC шифрование: стандарт встроенный порт Ethernet J: для DIGSI 5 положение сменного модуля E: не установлено положение сменного модуля F: не установлено, функцион. единицы: базов.
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Комментарий |
Замена:Can be downgraded as far as V8.83. Order older version with SIP5 configurator.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
R02 / B01 |
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
20 День |
Вес Нетто (Кг) |
2,645 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85363010 |
Каталог ID |
SIPROTEC |
Группа Продукта |
1002 |
Код группы |
U321 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 29.10.13 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|