28.11.21 14:51:17
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
QMX3.P34 | S55624-H105
Product
QMX3.P34 - Комнатный модуль KNX с датчиком температуры, сегментированным дисплеем с подсветкой, сенсорные клавиши
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Продукт
Заказной Номер (Артикл) QMX3.P34 | S55624-H105
Описание Продукта QMX3.P34 - Комнатный модуль KNX с датчиком температуры, сегментированным дисплеем с подсветкой, сенсорные клавиши
Вид продуктов QMX3.P34 - Комнатный модуль KNX с датчиком температуры, сегментированным дисплеем с подсветкой, сенсорные клавиши
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,228 Кг
Размеры Упаковки 12,60 x 16,40 x 5,20
Единица Измерения Упаковки CMT
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 7612914090423
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85389091890
Каталог ID BT_Catalog
Группа Продукта QBE7
Код группы H5DE
Страна происхождения Китай
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 07.07.17
Класс продукта Не доступный
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-14-31-46
eClass 7.1 27-14-31-46
eClass 8 27-14-31-46
eClass 9 27-14-31-46
eClass 9.1 27-14-31-46
ETIM 5 EC001585
ETIM 6 EC001585
ETIM 7 EC001585
ETIM 8 EC001585
|