22.01.22 18:51:42
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
DXR2.E12P-102A | S55376-C108
Product
DXR2.E12P-102A - Компактный комнатный контроллер, BACnet/IP, 24 V, корпус DIN, 1 DI, 2 UI, 2 AO, 6 тиристорных выходов, датчик давления, 30 точек данных
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Продукт
Заказной Номер (Артикл) DXR2.E12P-102A | S55376-C108
Описание Продукта DXR2.E12P-102A - Компактный комнатный контроллер, BACnet/IP, 24 V, корпус DIN, 1 DI, 2 UI, 2 AO, 6 тиристорных выходов, датчик давления, 30 точек данных
Вид продуктов DXR2.E12P.. - Compact room automation station, BACnet/IP, 24 V, DIN housing, 1 DI, 2 UI, 2 AO, 6 triac, pressure sensor
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : 5A992
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,372 Кг
Размеры Упаковки 11,10 x 18,60 x 6,80
Единица Измерения Упаковки CMT
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 7612914098603
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85371091990
Каталог ID BT_Catalog
Группа Продукта QBO1
Код группы H5EO
Страна происхождения Швейцария
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 17.05.17
Класс продукта Не доступный
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
  Не доступный
|