SIMATIC PCS 7, дистрибутив ПО Software Media Package V9.0, носитель данных без лицензий, санкционированное применение требует действительных лицензий, пробные лицензии на 14 дней, без гарантий и ответственности, с ограниченным функционалом (см. специальную информацию о продукте), исполняемое ПО, ПО на DVD. Без документации.
Комментарий
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
S79220-B8505-F888 |
Описание Продукта |
SIMATIC PCS 7, дистрибутив ПО Software Media Package V9.0, носитель данных без лицензий, санкционированное применение требует действительных лицензий, пробные лицензии на 14 дней, без гарантий и ответственности, с ограниченным функционалом (см. специальную информацию о продукте), исполняемое ПО, ПО на DVD. Без документации.
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM410:Поддержка продукта завершена |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт больше не поставляется с: 01.10.23 |
Комментарий |
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Наследник |
6ES7658-4XX68-0YT8 |
Описание Преемника |
SIMATIC PCS 7, software, Software Media Package V9.1 SP2 data storage medium without license use only in connection with valid license Trial License for 14 days, without liability and warranty with restricted functionality (see product info) R-SW, software on USB without documentation 5 languages (de, en, fr, it, es), executable in Windows 10 LTSC 2019 Windows Server 2019 for more information, see PCS 7 V9.1 SP2 Readme reference hardware: PCS 7 IPC bundle ******************************* content: 1x USB |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
2L3 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
15 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,402 Кг |
Размеры Упаковки |
19,20 x 23,80 x 2,50 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
804766944482 |
Товарный код |
85234910 |
Каталог ID |
STPCS7 |
Группа Продукта |
4428 |
Код группы |
R1TP |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|