SQM50.481A2Z3 - Привод, 15 Нм, 90 ° / 30 с, 8 переключателей, вал 10 мм + ключ, CE, электронный, AC230В
Заказной Номер (Артикл) |
SQM50.481A2Z3 | BPZ:SQM50.481A2Z3 |
Описание Продукта |
SQM50.481A2Z3 - Привод, 15 Нм, 90 ° / 30 с, 8 переключателей, вал 10 мм + ключ, CE, электронный, AC230В
|
Вид продуктов |
Обзор заказных данных |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа |
|
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
20 День |
Вес Нетто (Кг) |
3,300 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
CT |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85011010 |
Каталог ID |
BT_Catalog |
Группа Продукта |
QBA7 |
Код группы |
H5GA |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 24.04.15 |
Класс продукта |
Не доступный |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
|
Не доступный |
|
|
|