27.06.22 14:50:52
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
  • e@Class 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
Свернуть
SQM50.680A1 | BPZ:SQM50.680A1
Product
SQM50.680A1 - Привод, 15 Нм, 90 ° / 60 с, 8 переключателей, без вала, CE, AC110В
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Продукт
Заказной Номер (Артикл) SQM50.680A1 | BPZ:SQM50.680A1
Описание Продукта SQM50.680A1 - Привод, 15 Нм, 90 ° / 60 с, 8 переключателей, без вала, CE, AC110В
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 20 День
Вес Нетто (Кг) 3,000 Кг
Единица Измерения Упаковки CT
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85011010
Каталог ID BT_Catalog
Группа Продукта QBA7
Код группы H5GA
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 28.02.19
Класс продукта Не доступный
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Нет
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
  Не доступный
|