SIMOTICS S-1FG1 Synchron-Servo-Getriebemotor Kegelradgetriebe K49 Motortyp CT 600V AH48 Mmax=10,5Nm Pn=0,94kW Gehäuseflansch i:156.34, N1MAX=4500 U/MIN N2MAX=29 U/MIN, M2MAX=420 Nm D11: Einbaulage M1-A J2R: Sond. Res. 2-polig m. M23 o. PT K07: CLP ISO PG VG220 N2A: ZK-Spannung 339 V N36: Sond. FD-Bremse AH48 4 Nm N50: Leistungsst. 8-pol. mit PT1000, P20: Kundenzusatzschild N506650 X01: schwarzmatt RAL 9005 Y84=Kundenangaben auf dem Leistungsschild (max. 20 Zei.) Kundenspez. Motor gemaess AGT 876182
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Artikelnummer |
1FG1505-5ZD24-9HG2-Z D11+J2R+K07+N2A+N36+N50+P20+Q93+X01+Y84 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS S-1FG1 Synchron-Servo-Getriebemotor Kegelradgetriebe K49 Motortyp CT 600V AH48 Mmax=10,5Nm Pn=0,94kW Gehäuseflansch i:156.34, N1MAX=4500 U/MIN N2MAX=29 U/MIN, M2MAX=420 Nm D11: Einbaulage M1-A J2R: Sond. Res. 2-polig m. M23 o. PT K07: CLP ISO PG VG220 N2A: ZK-Spannung 339 V N36: Sond. FD-Bremse AH48 4 Nm N50: Leistungsst. 8-pol. mit PT1000, P20: Kundenzusatzschild N506650 X01: schwarzmatt RAL 9005 Y84=Kundenangaben auf dem Leistungsschild (max. 20 Zei.) Kundenspez. Motor gemaess AGT 876182
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
|
Preisgruppe |
769 |
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
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
25 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
22,800 kg |
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
85015220 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D41 |
Fabrikategruppe |
5685 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 18.09.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|