SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
1FK7032-2AF21-1RG1
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS S Synchronmotor 1FK7-CT PN=0,31kW; UZK=300V M0=1,2Nm (100K); NN=3000U/min; selbstgekühlt Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3) Flansch 1 Leistungsstecker drehbar Absolutwertgeber 20 Bit +12 Bit Multi-Turn mit Drive-CLiQ Schnittstelle (Encoder AM20DQI) glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart IP65
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1FK7032-2AF21-1RG1
Artikelbeschreibung SIMOTICS S Synchronmotor 1FK7-CT PN=0,31kW; UZK=300V M0=1,2Nm (100K); NN=3000U/min; selbstgekühlt Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3) Flansch 1 Leistungsstecker drehbar Absolutwertgeber 20 Bit +12 Bit Multi-Turn mit Drive-CLiQ Schnittstelle (Encoder AM20DQI) glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart IP65
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 762
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 2,701 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 887621225193
Statistische Warennummer 85015100
Listenkennzeichen (LKZ) SD.NC60KT-1FK7
Fabrikategruppe 9621
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 22.07.2017
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
SCIP Nummer Nicht verfügbar
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Dokumente werden geladen...
;