SIMOTICS T Stator Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor; integrierter Präzisions- und Leistungskühler; axialer Leitungsabgang 1m; Durchm. 576mm; Länge 270mm; max. Moment 5980Nm; max. Drehzahl 654 U/min; max. Strom 279A eff mit Temperatursensor PTC130 und Pt1000;
Artikelnummer |
1FW6232-8WC20-0WB3 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS T Stator Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor; integrierter Präzisions- und Leistungskühler; axialer Leitungsabgang 1m; Durchm. 576mm; Länge 270mm; max. Moment 5980Nm; max. Drehzahl 654 U/min; max. Strom 279A eff mit Temperatursensor PTC130 und Pt1000;
|
Produktfamilie |
Einbau-Torquemotoren 1FW6 Innenläufer für SINAMICS S120 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
765 |
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
25 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
114,000 kg |
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
85030099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PM21 |
Fabrikategruppe |
9701 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
14 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|