Kompakt- Asynchronmotor 1000RPM, 64KW, 611NM,148A, 320V 1150RPM, 74KW, 615NM,148A, 370V 1350RPM, 86KW, 608NM,148A, 420V Wasserkühlung Schutzart IP55 Inkrementalgeber SIN/COS 1VPP 2048 S/R mit C- und D-Spur mit Temperatursensor Pt1000 Welle mit Passfeder Vollkeilwuchtung Lagerausführung: Standard Schwinggüte: S/A; Wellen-und Flanschgenauigkeit: R Klemmenkasten (oben) P00: Leitungseinführungsplatte ungebohrt M0A: Kundenspezifischer Flansch Sondermotor nach AGT-804945-AA
Artikelnummer |
1PH8186-1MD29-1CD2-Z M0A+P00 |
Artikelbeschreibung |
Kompakt- Asynchronmotor 1000RPM, 64KW, 611NM,148A, 320V 1150RPM, 74KW, 615NM,148A, 370V 1350RPM, 86KW, 608NM,148A, 420V Wasserkühlung Schutzart IP55 Inkrementalgeber SIN/COS 1VPP 2048 S/R mit C- und D-Spur mit Temperatursensor Pt1000 Welle mit Passfeder Vollkeilwuchtung Lagerausführung: Standard Schwinggüte: S/A; Wellen-und Flanschgenauigkeit: R Klemmenkasten (oben) P00: Leitungseinführungsplatte ungebohrt M0A: Kundenspezifischer Flansch Sondermotor nach AGT-804945-AA
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
761 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
410,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015381 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9694 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 21.07.2019 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|