SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
2KJ3000-0HV22-9AA0-Z B30+C02+C10+C28+C64+D01+E37+G23+K01+K12+K68+K97+L00+M17+M21+M60+N1A+N38+N46+N53+P91+Q22+Q95+Y00+Y60
Product
Abbildung ähnlich
SOLO-MOTOR-LE132 HE Bremse L150/125 Handlüftungslage 3 Bremsanschlusssp. 184-218V DC Einbaul. M1,Rotation X-Achse 85 Dichtung längere Lebensdauer IP55, Öl CLP PAO VG220 2. Leistungsschild montiert -30...+40°C, unlackiert PT1000, Anschlusskasten-Lage 2B Metalllüfter,UL-R/CSA Ausführg. Kondenswasserbohrung äußere Erdung Betriebsart S1/INV.DUTY Funktional Sicherer Drehgeber AS22DQC: Absolutwert Geber 22 Bit Singleturn Geber unter Haube Textoption
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 2KJ3000-0HV22-9AA0-Z B30+C02+C10+C28+C64+D01+E37+G23+K01+K12+K68+K97+L00+M17+M21+M60+N1A+N38+N46+N53+P91+Q22+Q95+Y00+Y60
Artikelbeschreibung SOLO-MOTOR-LE132 HE Bremse L150/125 Handlüftungslage 3 Bremsanschlusssp. 184-218V DC Einbaul. M1,Rotation X-Achse 85 Dichtung längere Lebensdauer IP55, Öl CLP PAO VG220 2. Leistungsschild montiert -30...+40°C, unlackiert PT1000, Anschlusskasten-Lage 2B Metalllüfter,UL-R/CSA Ausführg. Kondenswasserbohrung äußere Erdung Betriebsart S1/INV.DUTY Funktional Sicherer Drehgeber AS22DQC: Absolutwert Geber 22 Bit Singleturn Geber unter Haube Textoption
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Preisinformationen
Preisgruppe 360
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 45 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 70,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015230
Listenkennzeichen (LKZ) D50.1
Fabrikategruppe X08O
Geschäftsbereichskennzahl R827
Ursprungsland Tschechien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 21.07.2019
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
SCIP Nummer Nicht verfügbar
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-30-90
eClass 14 27-02-30-90
eClass 6 27-02-30-90
eClass 7.1 27-02-30-90
eClass 8 27-02-30-90
eClass 9 27-02-30-90
eClass 9.1 27-02-30-90
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;