SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 800A aR 600V dc/1000V VSI 750V dc UL @MBC 6xIn Schraubkontakte M12 110mm geschlitzte Messer
Artikelnummer |
3NB1345-1KK11 |
Artikelbeschreibung |
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 800A aR 600V dc/1000V VSI 750V dc UL @MBC 6xIn Schraubkontakte M12 110mm geschlitzte Messer
|
Produktfamilie |
Bauform NH |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
15I |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
LOA----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
1066,000 kg |
Verpackungsmaße |
270,00 x 200,00 x 105,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
3 |
EAN |
4047624182879 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85361090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10 |
Fabrikategruppe |
5540 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Griechenland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 20.07.2022 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-20-05 |
eClass |
14 |
27-14-20-05 |
eClass |
6 |
27-14-20-05 |
eClass |
7.1 |
27-14-20-05 |
eClass |
8 |
27-14-20-05 |
eClass |
9 |
27-14-20-05 |
eClass |
9.1 |
27-14-20-05 |
ETIM |
7 |
EC000055 |
ETIM |
8 |
EC000055 |
ETIM |
9 |
EC000055 |
|
|
|
|