SICHERUNGSLASTTRENNSCHALTER I = 250 A, U = 690V HS 1S + 1OE FUER KABELSCHUHANSCHLUSS SICHERUNGSGROESSE NH0 UND NH1 MIT SICHERUNGSUEBERWACHUNG DURCH 3RV, 1S + 1OE MIT 3 METER ANSCHLUSSLEITUNG
Artikelnummer |
3NP5260-0EA86-Z A02 |
Artikelbeschreibung |
SICHERUNGSLASTTRENNSCHALTER I = 250 A, U = 690V HS 1S + 1OE FUER KABELSCHUHANSCHLUSS SICHERUNGSGROESSE NH0 UND NH1 MIT SICHERUNGSUEBERWACHUNG DURCH 3RV, 1S + 1OE MIT 3 METER ANSCHLUSSLEITUNG
|
Produktfamilie |
SENTRON Sicherungslasttrennschalter 3NP5 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
12Q |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
LCP----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
95 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
6,139 kg |
Verpackungsmaße |
236,00 x 304,00 x 226,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209564213 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85362090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
5851 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-14-01 |
eClass |
6 |
27-37-14-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-14-01 |
eClass |
8 |
27-37-14-01 |
eClass |
9 |
27-37-14-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-14-01 |
ETIM |
7 |
EC001040 |
ETIM |
8 |
EC001040 |
ETIM |
9 |
EC001040 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-33 |
|
|
|
|