3SE3982-0L
Product
Abbildung ähnlich
Zubehör: Schaltelement 16 A, 1S+1Ö. Ersatz für Fußtaster 3SE2902-0A.20 und 3SE2932-0A.20
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3SE3982-0L
Artikelbeschreibung Zubehör: Schaltelement 16 A, 1S+1Ö. Ersatz für Fußtaster 3SE2902-0A.20 und 3SE2932-0A.20
Produktfamilie Fußschalter SIRIUS 3SE2, 3SE3
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41K
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor L-O-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,053 kg
Verpackungsmaße 57,00 x 76,00 x 34,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209445536
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85365080
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 3750
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-12-18
eClass 14 27-37-12-18
eClass 6 27-37-12-18
eClass 7.1 27-37-12-18
eClass 8 27-37-12-18
eClass 9 27-37-12-18
eClass 9.1 27-37-12-18
ETIM 7 EC001258
ETIM 8 EC001258
ETIM 9 EC001258
IDEA 4 5275
UNSPSC 15 39-12-22-22
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;