Magnetschalter Schaltelement, rechteckig klein 26 x 36 mm, für Türanschlag rechts, Schaltglieder: Sicherheitskontakte 2Ö Meldekontakt 1Ö (31-32), mit 8 mm Rastanschluss Stecker 6-polig, ohne LED der dazu passende Schaltmagnet 3SE6714-3CA oder um 90° versetzt 3SE6724-3CA
Artikelnummer |
3SE6627-3CA01 |
Artikelbeschreibung |
Magnetschalter Schaltelement, rechteckig klein 26 x 36 mm, für Türanschlag rechts, Schaltglieder: Sicherheitskontakte 2Ö Meldekontakt 1Ö (31-32), mit 8 mm Rastanschluss Stecker 6-polig, ohne LED der dazu passende Schaltmagnet 3SE6714-3CA oder um 90° versetzt 3SE6724-3CA
|
Produktfamilie |
Magnetschalter 3SE66, 3SE67 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41K |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,029 kg |
Verpackungsmaße |
27,00 x 45,00 x 10,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047621002729 |
UPC |
804766058288 |
Statistische Warennummer |
85365080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
3750 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP number |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-27-44-01 |
eClass |
6 |
27-27-24-02 |
eClass |
7.1 |
27-27-24-02 |
eClass |
8 |
27-27-24-02 |
eClass |
9 |
27-27-24-02 |
eClass |
9.1 |
27-27-24-02 |
ETIM |
7 |
EC002544 |
ETIM |
8 |
EC002544 |
ETIM |
9 |
EC002544 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|