SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
3SU1000-0AA10-0AA0-Z X90
Product
Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknopf, flach, verrastend, Druckentriegelung, Z=100-fach verpackt
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3SU1000-0AA10-0AA0-Z X90
Artikelbeschreibung Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknopf, flach, verrastend, Druckentriegelung, Z=100-fach verpackt
Produktfamilie Betätiger und Melder, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41J
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,017 kg
Verpackungsmaße 30,00 x 30,00 x 25,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 100
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047621051178
UPC 804766571923
Statistische Warennummer 85389099
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5452
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.10.2014
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-12-10
eClass 14 27-37-12-10
eClass 6 27-37-12-10
eClass 7.1 27-37-12-10
eClass 8 27-37-12-10
eClass 9 27-37-12-10
eClass 9.1 27-37-12-10
ETIM 7 EC000221
ETIM 8 EC000221
ETIM 9 EC000221
IDEA 4 5246
UNSPSC 15 39-12-22-21
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;