3SU1950-0DU80-0AA0
Product
Absperrvorrichtung aus Metall, für Knebel, 22 mm, kurze oder lange Handhabe, Betätigung Mitte und nach links möglich, nach rechts nicht möglich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3SU1950-0DU80-0AA0
Artikelbeschreibung Absperrvorrichtung aus Metall, für Knebel, 22 mm, kurze oder lange Handhabe, Betätigung Mitte und nach links möglich, nach rechts nicht möglich
Produktfamilie Schutz/Zugangssicherungen
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41J
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,053 kg
Verpackungsmaße 60,00 x 100,00 x 30,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209964594
UPC 804766080197
Statistische Warennummer 73269098
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5452
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.10.2014
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-12-92
eClass 14 27-37-12-92
eClass 6 27-37-92-13
eClass 7.1 27-37-92-13
eClass 8 27-37-92-13
eClass 9 27-37-92-13
eClass 9.1 27-37-92-13
ETIM 7 EC002024
ETIM 8 EC002024
ETIM 9 EC002024
UNSPSC 15 39-12-22-21
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;