Leistungskondensator PHICAP MKP 525V 8,3kVAr
Artikelnummer |
4RB2083-3FC50 |
Artikelbeschreibung |
Leistungskondensator PHICAP MKP 525V 8,3kVAr
|
Produktfamilie |
Leistungskondensatoren |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
14W |
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
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,903 kg |
Verpackungsmaße |
274,00 x 305,00 x 176,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
8 |
EAN |
4047624057474 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85321000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.2 |
Fabrikategruppe |
5870 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 21.12.2012 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-26-02-90 |
eClass |
14 |
27-26-02-90 |
eClass |
6 |
27-26-02-90 |
eClass |
7.1 |
27-26-02-90 |
eClass |
8 |
27-26-02-90 |
eClass |
9 |
27-26-02-90 |
eClass |
9.1 |
27-26-02-90 |
ETIM |
7 |
EC001516 |
ETIM |
8 |
EC001516 |
ETIM |
9 |
EC001516 |
|
|
|
|