SIPLUS S7-300 SM 336 F 6AI 15 Bit based on 6ES7336-4GE00-0AB0 mit Conformal Coating, -25…+60°C, 70° mit erzwungener Konvektion, fehlersichere Analogeingänge für SIMATIC Safety, mit HART Unterstützung, bis Kategorie 4 (EN 954-1) /SIL3 (IEC 61508)/ PLE (ISO 13849), 1x 20-polig
Artikelnummer |
6AG1336-4GE00-2AB0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS S7-300 SM 336 F 6AI 15 Bit based on 6ES7336-4GE00-0AB0 mit Conformal Coating, -25…+60°C, 70° mit erzwungener Konvektion, fehlersichere Analogeingänge für SIMATIC Safety, mit HART Unterstützung, bis Kategorie 4 (EN 954-1) /SIL3 (IEC 61508)/ PLE (ISO 13849), 1x 20-polig
|
Produktfamilie |
SIPLUS F- Analogeingabe SM 336 - Safety Integrated |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Preisgruppe |
473 |
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
60 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,357 kg |
Verpackungsmaße |
15,00 x 13,00 x 5,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618066505 |
UPC |
804766226243 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4646 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 10.10.2008 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-01 |
eClass |
14 |
27-24-22-01 |
eClass |
6 |
27-24-22-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-01 |
eClass |
8 |
27-24-22-01 |
eClass |
9 |
27-24-22-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-01 |
ETIM |
7 |
EC001420 |
ETIM |
8 |
EC001420 |
ETIM |
9 |
EC001420 |
IDEA |
4 |
3562 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|