6AG1901-1BB20-7AA0
Product
Abbildung ähnlich
SIPLUS NET RJ45 Plug 90 2x2 based on 6GK1901-1BB20-2AA0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, RJ45 Steckverbinder (10/100MBit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC Anschluss Technik für IE FC Cable 2x2, 90° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AG1901-1BB20-7AA0
Artikelbeschreibung SIPLUS NET RJ45 Plug 90 2x2 based on 6GK1901-1BB20-2AA0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, RJ45 Steckverbinder (10/100MBit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC Anschluss Technik für IE FC Cable 2x2, 90° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 471
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 60 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,040 kg
Verpackungsmaße 5,00 x 6,00 x 3,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042948572863
UPC 887621174712
Statistische Warennummer 85369010
Listenkennzeichen (LKZ) A&DSE/SIP ADD
Fabrikategruppe 4575
Geschäftsbereichskennzahl R151
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.01.2012
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-44-01-13
eClass 14 27-44-01-13
eClass 6 27-26-07-03
eClass 7.1 27-44-01-01
eClass 8 27-44-01-01
eClass 9 27-44-01-01
eClass 9.1 27-44-01-01
ETIM 7 EC002636
ETIM 8 EC002636
ETIM 9 EC002636
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;