SIPLUS ET 200MP IM155-5 PN HF T1 RAIL based on 6ES7155-5AA00-0AC0 mit Conformal Coating, -40…+60°C, OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min), PROFINET IO-Device Interface-Modul für ET 200MP Elektronikmodule; bis zu 12 IO-Module ohne PS; bis zu 30 IO-Module mit zusätzlicher PS; integrierter 2port-Switch; RJ45 Shared Device; MRP; IRT >=0,25ms; Taktsynchronität FW-Update; IM0...3; priorisierter Hochlauf
Artikelnummer |
6AG2155-5AA00-1AC0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS ET 200MP IM155-5 PN HF T1 RAIL based on 6ES7155-5AA00-0AC0 mit Conformal Coating, -40…+60°C, OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min), PROFINET IO-Device Interface-Modul für ET 200MP Elektronikmodule; bis zu 12 IO-Module ohne PS; bis zu 30 IO-Module mit zusätzlicher PS; integrierter 2port-Switch; RJ45 Shared Device; MRP; IRT >=0,25ms; Taktsynchronität FW-Update; IM0...3; priorisierter Hochlauf
|
Produktfamilie |
SIPLUS ET 200MP IM 155-5 PN RAIL |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
474 |
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
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,356 kg |
Verpackungsmaße |
14,90 x 15,40 x 4,30 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618071806 |
UPC |
804766727689 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4C04 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 13.07.2017 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-26-08 |
eClass |
14 |
27-24-26-08 |
eClass |
6 |
27-24-26-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-08 |
eClass |
8 |
27-24-26-08 |
eClass |
9 |
27-24-26-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-08 |
ETIM |
7 |
EC001604 |
ETIM |
8 |
EC001604 |
ETIM |
9 |
EC001604 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|