SIPLUS S7-1200 CM 1242-5 T1 RAIL based on 6GK7242-5DX30-0XE0 mit Conformal Coating, -25…+55°C, OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min), Kommunikationsmodul CM 1242-5, zum Anschluss von S7-1200 an PROFIBUS als DP Slave Baugruppe
Artikelnummer |
6AG2242-5DX30-1XE0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS S7-1200 CM 1242-5 T1 RAIL based on 6GK7242-5DX30-0XE0 mit Conformal Coating, -25…+55°C, OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min), Kommunikationsmodul CM 1242-5, zum Anschluss von S7-1200 an PROFIBUS als DP Slave Baugruppe
|
Produktfamilie |
SIPLUS S7-1200 CM 1242-5 RAIL |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
472 |
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
55 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,172 kg |
Verpackungsmaße |
9,10 x 10,90 x 5,60 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618071271 |
UPC |
195125320239 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4C02 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.09.2014 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-08 |
eClass |
14 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|