6AG4102-0....-....
Product
SIMATIC IPC RS-828A (Rack PC, 19", 2HE); Interfaces front: 2x USB 3.1 Type A; LED indicators: Der Wer Power, SSD, Ethernet 1-2, Watchdog, Temp, Fans, drives alarm, PS alarm Interfaces rear: 2x 10 Gbit Ethernet (IE/PN), RJ45; 1x 1 Gbit Ethernet (BMC), RJ45; 1x COM1; 1x VGA; 4x USB 3.1 Gen. 2, Type A Interfaces internaly: 2x M.2 PCIe x4, Key M, 22110 Riser card: 2 x PCI-E Gen5 x16 optional for 2 x DW GPU Card or 4 x PCI-E Gen5 x8 (FHFL) + 3 x PCI-E Gen5 x16 Slot (FHHL); TPM2.0 System Management: IPMI 2.0
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AG4102-0....-....
Artikelbeschreibung SIMATIC IPC RS-828A (Rack PC, 19", 2HE); Interfaces front: 2x USB 3.1 Type A; LED indicators: Der Wer Power, SSD, Ethernet 1-2, Watchdog, Temp, Fans, drives alarm, PS alarm Interfaces rear: 2x 10 Gbit Ethernet (IE/PN), RJ45; 1x 1 Gbit Ethernet (BMC), RJ45; 1x COM1; 1x VGA; 4x USB 3.1 Gen. 2, Type A Interfaces internaly: 2x M.2 PCIe x4, Key M, 22110 Riser card: 2 x PCI-E Gen5 x16 optional for 2 x DW GPU Card or 4 x PCI-E Gen5 x8 (FHFL) + 3 x PCI-E Gen5 x16 Slot (FHHL); TPM2.0 System Management: IPMI 2.0
Produktfamilie SIMATIC IPC RS-828A
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Preisinformationen
Preisgruppe 205
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5A992Z
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 25,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 84715000
Listenkennzeichen (LKZ) IC10
Fabrikategruppe X0NF
Geschäftsbereichskennzahl R133
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 21.11.2018
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-20-01-02
eClass 14 19-20-01-02
eClass 6 19-20-01-02
eClass 7.1 19-20-01-02
eClass 8 19-20-01-02
eClass 9 19-20-01-02
eClass 9.1 19-20-01-02
ETIM 7 EC001413
ETIM 8 EC001413
ETIM 9 EC001413
|
Um dieses Produkt zu bestellen, müssen Sie es zunächst konfigurieren.
;