SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6AV6355-3BA00-0BK0
Product
Abbildung ähnlich
WinCC OA - IOT Suite Admin Training. Dieser eintägige trainergeführte Kurs vermittelt den Teilnehmern die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um eine Siemens Nanobox, wie ein IPC227E, mit Siemens Industrial OS, den IOT OPA (On Premise Administration) und die IOT-Suite erfolgreich in Betrieb zu nehmen. Außerdem wird die Nutzung der IOT-Suite geschult, dass die Teilnehmer ihr Wissen teilen und andere IOT-Suite-Benutzer schulen können. Bitte Kontaktdaten zur Abstimmung eines Trainingstermins bekannt geben.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AV6355-3BA00-0BK0
Artikelbeschreibung WinCC OA - IOT Suite Admin Training. Dieser eintägige trainergeführte Kurs vermittelt den Teilnehmern die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um eine Siemens Nanobox, wie ein IPC227E, mit Siemens Industrial OS, den IOT OPA (On Premise Administration) und die IOT-Suite erfolgreich in Betrieb zu nehmen. Außerdem wird die Nutzung der IOT-Suite geschult, dass die Teilnehmer ihr Wissen teilen und andere IOT-Suite-Benutzer schulen können. Bitte Kontaktdaten zur Abstimmung eines Trainingstermins bekannt geben.
Produktfamilie WinCC Open Architecture Trainings
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 295
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) STETM
Fabrikategruppe X00S
Geschäftsbereichskennzahl R142
Ursprungsland Österreich
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;