SIMATIC IPC277G (Nanopanel PC); 22" Multitouch (1920 x 1080); ATEX/IECEx/UL HazLoc; 3x 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45; 2x Display-Port Grafik; 4x USB 3.1; 2x M.2 Erweiterungssteckplatz; DC 24V Industriestromversorgung
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
6AV7886-0N...-.... |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC IPC277G (Nanopanel PC); 22" Multitouch (1920 x 1080); ATEX/IECEx/UL HazLoc; 3x 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45; 2x Display-Port Grafik; 4x USB 3.1; 2x M.2 Erweiterungssteckplatz; DC 24V Industriestromversorgung
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
274 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84714100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80.1U |
Fabrikategruppe |
3368 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R133 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 25.08.2021 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-20-01-03 |
eClass |
14 |
19-20-01-03 |
eClass |
6 |
27-24-23-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-23-01 |
eClass |
8 |
27-24-23-01 |
eClass |
9 |
19-20-01-03 |
eClass |
9.1 |
19-20-01-03 |
ETIM |
7 |
EC001414 |
ETIM |
8 |
EC001414 |
ETIM |
9 |
EC001414 |
|
|
|
|