6DL5434-8AA68-0XA0
Product
Abbildung ähnlich
CEMAT, Software Single Station V9.1 (3 AS), Single License f.1 Installation R-SW, SW und Doku auf USB, License Key auf USB Stick, Klasse A, 2-Sprachig (D, E), ablauffähig unter WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* Inhalt: 2x USB
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6DL5434-8AA68-0XA0
Artikelbeschreibung CEMAT, Software Single Station V9.1 (3 AS), Single License f.1 Installation R-SW, SW und Doku auf USB, License Key auf USB Stick, Klasse A, 2-Sprachig (D, E), ablauffähig unter WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* Inhalt: 2x USB
Produktfamilie CEMAT: Automatisierung von Zementanlagen
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 288
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,153 kg
Verpackungsmaße 19,30 x 24,10 x 2,30
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125252790
Statistische Warennummer 85235190
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7.A
Fabrikategruppe 4126
Geschäftsbereichskennzahl R116
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;