6DL8900-0DE01-0XX8-Z Y01
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC PCS neo Maintenance Reinstatement Dynamic, Einmalgebühr für Wiedereintritt in Maint. Vertrag bei Vorliegen der PCS neo Version V4.1. Erforderliche Menge resultiert aus Lizenzvolumen (MU). Bestellung nur in Verbindung mit SW Maint. Package Dynamic 6DL8900-0DX00-0AL8-Z Y01 oder 6DL8900-0DX00-0AV8-Z Y01, System-ID (SID) und E-Mail- Adresse für die Bestellung zwingend erforderlich.
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6DL8900-0DE01-0XX8-Z Y01
Artikelbeschreibung SIMATIC PCS neo Maintenance Reinstatement Dynamic, Einmalgebühr für Wiedereintritt in Maint. Vertrag bei Vorliegen der PCS neo Version V4.1. Erforderliche Menge resultiert aus Lizenzvolumen (MU). Bestellung nur in Verbindung mit SW Maint. Package Dynamic 6DL8900-0DX00-0AL8-Z Y01 oder 6DL8900-0DX00-0AV8-Z Y01, System-ID (SID) und E-Mail- Adresse für die Bestellung zwingend erforderlich.
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Preisinformationen
Preisgruppe 2I4
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125512481
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) STPCSN
Fabrikategruppe 4212
Geschäftsbereichskennzahl R116
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-23-02-90
eClass 14 27-23-02-90
eClass 6 27-23-02-90
eClass 7.1 27-23-02-90
eClass 8 27-23-02-90
eClass 9 27-23-02-90
eClass 9.1 27-23-02-90
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;